Schneider-Electric
 
210A87151L Billede - Schneider-electric
210A87151L
LK stikkontaktdåse 5 udtag u. jord med afbryder og glimlampe. 1.5m ledning DK stikprop 2 USB koksgrå+aluminium
El-nr. El-nr.: 
1028008119
EAN-nr EAN-nr: 
5703302169387
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie LK
Sortiment LK
Produkttype Bageste tilslutningstråd
Antal stikkontakter 5 rund
Produktinformationer
[Ue] Nominel driftsspænding 230 V
[In] mærkestrøm 16 A
Konfiguration af udtag 2P
Yderligere oplysninger for stikkontakt Skodder
Maksimal slutteevne 3680 W
Signallampe LED
Kabellængde 1,5 m
Farve Sort og aluminium
Antal pr. Sæt Sæt med 1
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 4,5 cm
Pakke 1 Længde 13,6 cm
Package 1 Length 41,5 cm
Pakke 1 Vægt 601,0 g
Enhedstype af pakke 2 CAR
Antal enheder i pakke 2 24
Pakke 2 Højde 21,5 cm
Pakke 2 Bredde 40,5 cm
Pakke 2 Længde 31,0 cm
Pakke 2 Vægt 14,739 kg
Enhedstype af pakke 3 P06
Antal enheder i pakke 3 96
Pakke 3 Højde 75,0 cm
Pakke 3 Bredde 80,0 cm
Pakke 3 Længde 60,0 cm
Pakke 3 Vægt 67,456 kg
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
REACh uden SVHC Ja
EU RoHS-direktiv I overensstemmelse med undtagelser
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil
print Oplysninger om udtjent udstyr
WEEE Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
Logistik informationer
Oprindelsesland CN
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode På lager