|
|
|
2191000
Skrueclips TCS-X-C3 7-10-100-GSkrueclips TCS-X-C3 hvid - Til 7-10mm kabler - med Torx® 20
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
Thorsman
|
Produkttype
|
Skrueclips
|
Enheds forkortelse
|
TCS
|
Enhedens anvendelse
|
Installation af rundt kabel
|
Medfølgende udstyr
|
Skrue
|
Farve
|
Hvid (NCS S 0500-N)
|
Antal pr. Sæt
|
Sæt med 100
|
Produktinformationer
Installationstype
|
Indendørs/udendørs
|
Montage tilbehør
|
Loft
Væg
|
Skruehovedtype
|
Cross slotted
|
Skruetrækkertype
|
T20
|
Anvendes til
|
7…10 mm rundt kabel
|
Længde
|
32 mm
|
Indbygningsdybde
|
23 mm
|
Skruediameter
|
5 mm
|
Materiale
|
PP (polypropylen): clips
El-galvaniseret Stål, C3: skrue
|
Vægt
|
0,0034 kg
|
Miljø
Omgivelsestemperatur under drift
|
-40…80 °C
|
Miljømæssige egenskaber
|
UV resistent
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
1,100 cm
|
Pakke 1 Længde
|
3,200 cm
|
Package 1 Length
|
1,770 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
0,900 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
P12
|
Antal enheder i pakke 2
|
36000
|
Pakke 2 Højde
|
100,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
80,000 cm
|
Pakke 2 Længde
|
120,000 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
145,320 kg
|
Bæredygtighed
Bæredygtighed
|
Green Premium-produkt
|
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
REACh uden SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
EU RoHS-erklæring
|
Uden giftige tungmetaller
|
Ja
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
Miljømæssige oplysninger
|
Miljøprofil for produkt
|
Cirkularitetsprofil
|
Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
|
Logistik informationer
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|