|
|
|
2191055
Skrueclips TCS-X-C3 18-22-50 stk hvidSkrueclips TCS-X-C3 hvid - Til 18-22mm kabler - med Torx® 20
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
Thorsman
|
Produkttype
|
Skrueclips
|
Enheds forkortelse
|
TCS
|
Enhedens anvendelse
|
Installation af rundt kabel
|
Medfølgende udstyr
|
Skrue
|
Farve
|
Hvid (NCS S 0500-N)
|
Antal pr. Sæt
|
Sæt af 50
|
Produktinformationer
Installationstype
|
Indendørs/udendørs
|
Montage tilbehør
|
Loft
Væg
|
Skruehovedtype
|
Cross slotted
|
Skruetrækkertype
|
T20
|
Cable type
|
18…22 mm rundt kabel
|
Længde
|
41 mm
|
Indbygningsdybde
|
23 mm
|
Skruediameter
|
5 mm
|
Materiale
|
PP (polypropylen): clips
El-galvaniseret Stål, C3: skrue
|
Vægt
|
0,0056 kg
|
Miljø
Omgivelsestemperatur under drift
|
-40…80 °C
|
Miljømæssige egenskaber
|
UV resistent
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
4,1 cm
|
Pakke 1 Længde
|
1,5 cm
|
Package 1 Length
|
3 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
6,634 g
|
Bæredygtighed
Bæredygtighed
|
Green Premium-produkt
|
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
REACh uden SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
EU RoHS-erklæring
|
Uden giftige tungmetaller
|
Ja
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
Miljømæssige oplysninger
|
Miljøprofil for produkt
|
Cirkularitetsprofil
|
Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
|
Logistik informationer
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|