Schneider-Electric
 
23513 Billede - Schneider-electric
23513
Fejlstrømsafbryder HPFI klasse A 4P 40 A 30 mA (N-klemmen i højre side)
El-nr. El-nr.: 
3322235136
EAN-nr EAN-nr: 
3303430235132
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Produkttype Fejlstrømsafbryder (RCD)
Enheds forkortelse ID RCCB
Polbeskrivelse 4P
Neutral position Højre
[In] mærkestrøm 40 A
Netværkstype AC
Lægstrømsfølsomhed 30 mA
Fejlstrømsbeskyttelse med tidsforsinkelse Øjeblikkelig
Følsomhedsklasse Type A
Nominel brudbelastning Im = 630 A
Betinget mærkekortslutningstrøm Inc 20 kA 40 A
Produktinformationer
Placering af enheden i systemet Udegående
Netværksfrekvens 50/60 Hz
[Ue] Nominel driftsspænding 400 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 61008
Fejlstrømsafbryders trip/udkoblings teknologi Elektromagnetisk
[Ui] Isolationsspænding 500 V
[Uimp] impulsmodstandsspænding 6 kV i henhold til IEC 60947-3
Stødstrøm 250 A
Type af betjening Vippearm
Montagemåde Fast
Montage tilbehør 35 mm symmetrisk DIN skinne
Tilslutningsafstand 18 mm Imellem faser
Antal moduler á 9 mm 8
Højde 81 mm
Bredde 72 mm
Dybde 75 mm
Vægt 0,45 kg
Farve Grå
Mekanisk holdbarhed 20000 kredsløb
Beregnet for hængelåse Låsbar
Tilslutningsklemmer Type klemrækker1…25 mm² Fleksibel
Type klemrækker1…35 mm² stiv
Ledningslængde 15 mm
Tilspændingsmoment 3,5 N.m
Miljø
Standarder IEC 60947-1
IEC 60947-3
IEC 61008
IP kapslingsklasse IP20
Forureningsgrad 3
Tropetilpasning 2 i henhold til IEC 61008
Relativ fugtighed 95 % ved 55 °C
Driftshøjde 2000 m
Omgivelsestemperatur under drift -25…40 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring -40…60 °C
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 7,5 cm
Pakke 1 Længde 8,3 cm
Package 1 Length 9,0 cm
Pakke 1 Vægt 343,0 g
Enhedstype af pakke 2 S03
Antal enheder i pakke 2 27
Pakke 2 Højde 30,0 cm
Pakke 2 Bredde 30,0 cm
Pakke 2 Længde 40,0 cm
Pakke 2 Vægt 9,748 kg
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv I overensstemmelse med undtagelser
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
WEEE Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
Logistik informationer
Oprindelsesland ES
Garanti
Garanti 18 months
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode På lager