|
|
|
2705110
Galv. hulbånd TGB 12x0.7-10 m
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
Thorsman
|
Produkttype
|
Installationsbånd
|
Enheds forkortelse
|
TGB
|
Antal pr. Sæt
|
Sæt med 1
|
Emballering
|
Plastic bag
|
Produktinformationer
Materiale
|
Galvaniseret stål
Koldvalset stål
|
Overfladebehandling
|
Zinc belagt
PELD (polyethylen)
|
Hulstørrelse
|
Ø 2.5 mm
Ø 5 mm
|
Belastning
|
1,2 kN
|
Bredde
|
12,7 mm
|
Tykkelse
|
0,7 mm
|
Længde
|
10 m
|
Vægt
|
0,534 kg
|
Miljø
Omgivelsestemperatur under drift
|
-40…100 °C
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
2,500 cm
|
Pakke 1 Længde
|
14,100 cm
|
Package 1 Length
|
13,400 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
550,000 g
|
Bæredygtighed
Bæredygtighed
|
Green Premium-produkt
|
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
REACh uden SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
EU RoHS-erklæring
|
Uden giftige tungmetaller
|
Ja
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
Miljømæssige oplysninger
|
Miljøprofil for produkt
|
Cirkularitetsprofil
|
Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
|
Logistik informationer
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|