Schneider-Electric
 
2705320 Billede - Schneider-electric
2705320
Galv. hulbånd TGB 20x1.0-10 m
El-nr.: 
9139157207
EAN-nr: 
7315882705329
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie Thorsman
Produkttype Installationsbånd
Enheds forkortelse TGB
Antal pr. Sæt Sæt med 1
Emballering Plastic bag
Produktinformationer
Materiale Koldvalset stål
Galvaniseret stål
Overfladebehandling Zinc belagt
PELD (polyethylen)
Hulstørrelse Ø 7 mm
Ø 3.5 mm
Belastning 2,5 kN
Bredde 20 mm
Tykkelse 1 mm
Længde 10 m
Vægt 1,216 kg
miljø
Omgivelsestemperatur under drift -40…100 °C
Packing Units
Enhedstype forpakning 1 PCE
Antal enheder forpakning 1 1
Forpakning 1 vægt 1,24 kg
Forpakning 1 højde 4,3 cm
Forpakning 1 bredde 19,5 cm
Forpakning 1 længde 17,1 cm
Offer Sustainability
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
REACh uden SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
print EU RoHS-erklæring
Uden giftige tungmetaller Ja
Kviksølvfri Ja
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Contractual warranty
Garanti 18 months
Distributors and Sales information_dk
Lagerkode På lager