|
|
|
2705420
Galv. hulbånd TGB 25x2.0-10 m
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
Thorsman
|
Produkttype
|
Installationsbånd
|
Enheds forkortelse
|
TGB
|
Antal pr. Sæt
|
Sæt med 1
|
Emballering
|
Plastic bag
|
Produktinformationer
Materiale
|
Koldvalset stål
Galvaniseret stål
|
Overfladebehandling
|
Zinc belagt
PELD (polyethylen)
|
Hulstørrelse
|
Ø 4 mm
Ø 8 mm
|
Belastning
|
7 kN
|
Bredde
|
25 mm
|
Tykkelse
|
2 mm
|
Længde
|
10 m
|
Vægt
|
2,989 kg
|
Miljø
Omgivelsestemperatur under drift
|
-40…100 °C
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
4,600 cm
|
Pakke 1 Længde
|
23,800 cm
|
Package 1 Length
|
25,600 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
3,132 kg
|
Enhedstype af pakke 2
|
S02
|
Antal enheder i pakke 2
|
5
|
Pakke 2 Højde
|
15,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,000 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40,000 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
15,660 kg
|
Bæredygtighed
Bæredygtighed
|
Green Premium-produkt
|
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
REACh uden SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
EU RoHS-erklæring
|
Uden giftige tungmetaller
|
Ja
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
Miljømæssige oplysninger
|
Miljøprofil for produkt
|
Cirkularitetsprofil
|
Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
|
Logistik informationer
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|