Schneider-Electric
 
296019 Billede - Schneider-electric
296019
Merten afdækning for multimediaudtag, Hvid
El-nr. El-nr.: 
3386000019
EAN-nr EAN-nr: 
4042811033422
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment Merten
Produktnavn System M Inserts
Produkttype Afdækning
Anvendelse TAE-telefonstik
Farve Polar hvid (RAL 9010)
Produktinformationer
Montage Med skruer
Materiale Termoplastisk
Overfladebehandling Skinnende
Bredde 71 mm
Højde 71 mm
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 1,800 cm
Pakke 1 Længde 6,800 cm
Package 1 Length 8,200 cm
Pakke 1 Vægt 15,000 g
Enhedstype af pakke 2 BB1
Antal enheder i pakke 2 5
Pakke 2 Højde 7,600 cm
Pakke 2 Bredde 7,600 cm
Pakke 2 Længde 8,800 cm
Pakke 2 Vægt 76,000 g
Enhedstype af pakke 3 CAR
Antal enheder i pakke 3 150
Pakke 3 Højde 20,500 cm
Pakke 3 Bredde 30,600 cm
Pakke 3 Længde 40,300 cm
Pakke 3 Vægt 2,444 kg
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
Cradle to Cradle
print Sølv
REACh-regulering
print REACh-erklæring
REACh uden SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Overensstemmende
print EU RoHS-erklæring
Uden giftige tungmetaller Ja
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
WEEE Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
Logistik informationer
Oprindelsesland DE