Schneider-Electric
 
296719 Billede - Schneider-electric
296719
Merten afdækning for atenneudtag indsats for Radio + TV, Hvid
El-nr. El-nr.: 
3387000018
EAN-nr EAN-nr: 
4042811033521
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment Merten
Produktnavn System M Inserts
Produkttype Afdækning
Anvendelse TV/SAT-stik
Farve Polar hvid (RAL 9010)
Produktinformationer
Montage Med skruer
Antal stikkontakter 2
Materiale Termoplastisk
Overfladebehandling Skinnende
Bredde 71 mm
Højde 71 mm
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 1,000 cm
Pakke 1 Længde 5,400 cm
Package 1 Length 5,500 cm
Pakke 1 Vægt 10,000 g
Enhedstype af pakke 2 BB1
Antal enheder i pakke 2 5
Pakke 2 Højde 5,700 cm
Pakke 2 Bredde 7,700 cm
Pakke 2 Længde 7,800 cm
Pakke 2 Vægt 82,000 g
Enhedstype af pakke 3 CAR
Antal enheder i pakke 3 250
Pakke 3 Højde 19,600 cm
Pakke 3 Bredde 30,900 cm
Pakke 3 Længde 40,100 cm
Pakke 3 Vægt 4,394 kg
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
Cradle to Cradle
print Sølv
REACh-regulering
print REACh-erklæring
REACh uden SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Overensstemmende
print EU RoHS-erklæring
Uden giftige tungmetaller Ja
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
WEEE Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
Logistik informationer
Oprindelsesland DE