Schneider-Electric
 
31294 Billede - Schneider-electric
31294
Dæksel klar til INV630b-2500 4P
El-nr. El-nr.: 
3319312949
EAN-nr EAN-nr: 
3303430312949
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie INV630b...2500
Sortiment Compact
Produkttype Hjælpe kontakt
Enhedens anvendelse Kontrol
Serien passer med Compact ("Compact INV") maksimalafbryder
Polbeskrivelse 4P
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 4,800 cm
Pakke 1 Længde 6,300 cm
Package 1 Length 26,000 cm
Pakke 1 Vægt 144 g
Enhedstype af pakke 2 S04
Antal enheder i pakke 2 60
Pakke 2 Højde 30,000 cm
Pakke 2 Bredde 40,000 cm
Pakke 2 Længde 60,000 cm
Pakke 2 Vægt 9,376 kg
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
EU RoHS-direktiv Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
print EU RoHS-erklæring
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Logistik informationer
Oprindelsesland FR
Garanti
Garanti 18 months
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode Ikke på lager