|
|
|
31308
Grundplade for klemmeafd. 4P
|
|
|
Egenskaber
Produkttype
|
Base
|
Serien passer med
|
Compact ("Compact INV")
|
Tilbehør/reservedele type
|
Tilbehør isoleret
|
Polbeskrivelse
|
4P
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
12,000 cm
|
Pakke 1 Længde
|
13,500 cm
|
Package 1 Length
|
37,000 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
1,272 kg
|
Enhedstype af pakke 2
|
S03
|
Antal enheder i pakke 2
|
4
|
Pakke 2 Højde
|
30,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,000 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40,000 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
5,575 kg
|
Enhedstype af pakke 3
|
P12
|
Antal enheder i pakke 3
|
32
|
Pakke 3 Højde
|
50,000 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
80,000 cm
|
Pakke 3 Længde
|
120,000 cm
|
Pakke 3 Vægt
|
56,600 kg
|
Bæredygtighed
Bæredygtighed
|
Green Premium-produkt
|
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
Miljømæssige oplysninger
|
Miljøprofil for produkt
|
Cirkularitetsprofil
|
Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
|
PVC-fri
|
Ja
|
Logistik informationer
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|