Schneider-Electric
 
31316 Billede - Schneider-electric
31316
Plomberingsenhed t/INS630b/1600
El-nr. El-nr.: 
3319313168
EAN-nr EAN-nr: 
3303430313168
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Enheds forkortelse sealing kit
Produkttype Forseglingssæt
Tilbehør/reservedele kategori Forseglingstilbehør
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 1,0 cm
Pakke 1 Længde 6,0 cm
Package 1 Length 10,0 cm
Pakke 1 Vægt 10,0 g
Enhedstype af pakke 2 S03
Antal enheder i pakke 2 20
Pakke 2 Højde 30,0 cm
Pakke 2 Bredde 30,0 cm
Pakke 2 Længde 40,0 cm
Pakke 2 Vægt 687,0 g
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
REACh uden SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
print EU RoHS-erklæring
Uden giftige tungmetaller Ja
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
Logistik informationer
Oprindelsesland FR
Garanti
Garanti 18 months
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode Ikke på lager