Schneider-Electric
 
315619 Billede - Schneider-electric
315619
Merten afdækning for hotelnøglekort-afbryder med lampe, Hvid
El-nr. El-nr.: 
3317001003
EAN-nr EAN-nr: 
4042811032524
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie Merten System M
Designserie M-Planglas
M-Star
M-Arc
M-Smart
System M
M-Plan
M-Elegance
Produkttype Afdækning
Anvendelse Hotelkort
Wiring enhed yderligere information Med lysåbning
Farve Polar hvid (RAL 9010)
Materiale Polykarbonat skinnende
IP kapslingsklasse IP20
Produktinformationer
Montage Med skruer og klemme
Mærkningsplacering Mærke på skilteholder
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 3,200 cm
Pakke 1 Længde 7,300 cm
Package 1 Length 7,900 cm
Pakke 1 Vægt 34,000 g
Enhedstype af pakke 2 CAR
Antal enheder i pakke 2 100
Pakke 2 Højde 20,100 cm
Pakke 2 Bredde 31,100 cm
Pakke 2 Længde 40,300 cm
Pakke 2 Vægt 3,892 kg
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
REACh uden SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Overensstemmende
print EU RoHS-erklæring
Uden giftige tungmetaller Ja
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
WEEE Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
Logistik informationer
Oprindelsesland DE