|
|
|
33545
Mærkestrømsmodul u/overbelast.
|
|
|
|
|
Produktet er udgået JUL. 31, 2023
|
|
|
|
Produktets livsstatus advarsel
|
Egenskaber
Produkttype
|
Long time rating plug
|
Enhedens anvendelse
|
Kontrol
|
Serien passer med
|
Masterpact (Masterpact NT)
Masterpact (Masterpact NW)
Compact (Compact NS630b...1600)
Compact (Compact NS1600b...3200)
|
Udløserelæ navn
|
Micrologic
|
Produktinformationer
Long tid pick-op adjstment type Ir
|
Fixed
|
Long tid pick-op justerbar sortidnt
|
OFF
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
3,5 cm
|
Pakke 1 Længde
|
3,0 cm
|
Package 1 Length
|
8,5 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
10,0 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
BB1
|
Antal enheder i pakke 2
|
20
|
Pakke 2 Højde
|
14,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
9,0 cm
|
Pakke 2 Længde
|
19,0 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
252,0 g
|
Enhedstype af pakke 3
|
S03
|
Antal enheder i pakke 3
|
240
|
Pakke 3 Højde
|
30,0 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
30,0 cm
|
Pakke 3 Længde
|
40,0 cm
|
Pakke 3 Vægt
|
3,511 kg
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
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|