|
|
|
33659
Spole MX 24-30 VAC/DC
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
"ComPacT"
|
Produktserie
|
ComPacT NS630b...1600 new generation
ComPacT NS1600b...3200 new generation
|
Enheds forkortelse
|
MX
|
Produkttype
|
Spænding release
|
Enhedens anvendelse
|
Kontrol
|
Spændingsudløsertype
|
Åben spole
Øjeblikkeligt spændingsudløser
|
Type af betjening
|
Standard
|
Styrespænding
|
24 V AC 50 Hz
24...30 V DC
|
Circuit breaker mounting mode
|
Fast
|
Serien passer med
|
Compact (Compact NS630b...1600)
Compact (Compact NS1600b...3200)
|
Produktinformationer
Operating threshold
|
0.7...1.1 x Un åben
|
Reaktionstid
|
50 ms +/- 10 % til Compact NS630b...1600
50 ms +/- 10 % til Compact NS1600b...3200
55 ms +/- 10 % til Masterpact NT
70 ms +/- 10 % til Masterpact NW
|
Forsyningens holdeeffekt
|
4.5 VA
|
Tilbehør/reservedele
|
Reservedele til Masterpact NT
Reservedele til Masterpact NW
Reservedele til ComPacT NS630b...1600 new generation
Reservedele til ComPacT NS1600b...3200 new generation
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
3,3 cm
|
Pakke 1 Længde
|
6,0 cm
|
Package 1 Length
|
8,4 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
150,0 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
BB1
|
Antal enheder i pakke 2
|
10
|
Pakke 2 Højde
|
9,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
18,5 cm
|
Pakke 2 Længde
|
13,2 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
1,57 kg
|
Enhedstype af pakke 3
|
S03
|
Antal enheder i pakke 3
|
120
|
Pakke 3 Højde
|
30,0 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
30,0 cm
|
Pakke 3 Længde
|
40,0 cm
|
Pakke 3 Vægt
|
19,303 kg
|
Bæredygtighed
Logistik informationer
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|