|
|
|
33670
Spole MN 100-130 VAC/DC
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
"ComPacT"
|
Produktserie
|
ComPacT NS630b...1600 new generation
ComPacT NS1600b...3200 new generation
|
Enhedsforkortelse
|
MN
|
Produkttype
|
Spænding release
|
Enhedens anvendelse
|
Kontrol
|
Spændingsudløsertype
|
Åben spole
Underspænding udløser
|
Type af betjening
|
Standard
|
Styrespænding
|
100...130 V AC 50/60 Hz
100...130 V DC
|
Circuit breaker mounting mode
|
Fast
|
Serien passer med
|
Compact (Compact NS630b...1600)
Compact (Compact NS1600b...3200)
|
Produktinformationer
Operating threshold
|
0.35...0.7 x Un åben
0.85 x Un lukning
|
Reaktionstid
|
90 ms "+/- 5 %" til Compact NS630b...1600
90 ms "+/- 5 %" til Compact NS1600b...3200
40 ms "+/- 5 %" til Masterpact NT
90 ms "+/- 5 %" til Masterpact NW
|
Forsyningens holdeeffekt
|
4.5 VA
|
Tilbehør/reservedele
|
Reservedele til Masterpact NT
Reservedele til Masterpact NT NAVY
Reservedele til Masterpact NW
Reservedele til Masterpact NW NAVY
Reservedele til ComPacT NS630b...1600 new generation
Reservedele til ComPacT NS1600b...3200 new generation
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
3,5 cm
|
Pakke 1 Længde
|
6,1 cm
|
Package 1 Length
|
8,3 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
153,0 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
BB1
|
Antal enheder i pakke 2
|
10
|
Pakke 2 Højde
|
13,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
9,0 cm
|
Pakke 2 Længde
|
18,0 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
1,576 kg
|
Enhedstype af pakke 3
|
S03
|
Antal enheder i pakke 3
|
40
|
Pakke 3 Højde
|
30,0 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
30,0 cm
|
Pakke 3 Længde
|
40,0 cm
|
Pakke 3 Vægt
|
6,791 kg
|
Bæredygtighed
Logistik informationer
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|