|
|
|
33685
Tidsforsinkelse fast MN 240V
|
|
|
Egenskaber
Enheds forkortelse
|
MN tidsforsinket enhed
|
Produkttype
|
Time delay relay
|
Enhedens anvendelse
|
Kontrol
|
Serien passer med
|
Masterpact (Masterpact NT)
Masterpact (Masterpact NW)
Compact (Compact NS630b...1600)
Compact (Compact NS1600b...3200)
Masterpact ("Masterpact NW UL 489")
Masterpact (Masterpact NT UL 489)
Masterpact ("Masterpact NW DC")
|
Spændingsudløsertype
|
Underspænding udløser
|
Styrespænding
|
200...250 V AC 50/60 Hz
200...250 V DC
|
Produktinformationer
Impulsvarighed
|
200 ms
|
Tidsforsinkelse
|
0.25 s
|
Grænse for udløsespænding
|
0.35...0.7 Un åben
0.85 Un CLOSE
|
Forsyningens holdeeffekt
|
4.5 VA
|
Forsyningens indkoblingseffekt
|
200 VA
|
Montagemåde
|
Ekstern montering
|
Reaktionstid
|
0.25 s
|
Tilbehør/reservedele
|
Reservedele til Compact NS630b...1600
Reservedele til Compact NS1600b...3200
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
8,5 cm
|
Pakke 1 Længde
|
8,0 cm
|
Package 1 Length
|
9,0 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
147,0 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S03
|
Antal enheder i pakke 2
|
36
|
Pakke 2 Højde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40,0 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
5,73 kg
|
Bæredygtighed
Logistik informationer
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|