|
|
|
397619
Merten ramme for signallampe, Hvid
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
Merten
|
Produktnavn
|
System M Inserts
|
Produkttype
|
Afdækning
|
Anvendelse
|
Lyssignal
|
Farve
|
Polar hvid (RAL 9010)
|
Produktinformationer
Montage
|
Med klips
|
Materiale
|
Termoplastisk
|
Overfladebehandling
|
Skinnende
|
IP kapslingsklasse
|
IP20
|
Bredde
|
71 mm
|
Højde
|
71 mm
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
2,3 cm
|
Pakke 1 Længde
|
5,6 cm
|
Package 1 Length
|
5,6 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
9 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
BB1
|
Antal enheder i pakke 2
|
5
|
Pakke 2 Højde
|
6,2 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
7,6 cm
|
Pakke 2 Længde
|
7,6 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
60 g
|
Enhedstype af pakke 3
|
CAR
|
Antal enheder i pakke 3
|
200
|
Pakke 3 Højde
|
18,5 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
30 cm
|
Pakke 3 Længde
|
40 cm
|
Pakke 3 Vægt
|
2,805 kg
|
Bæredygtighed
Bæredygtighed
|
Green Premium-produkt
|
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
REACh uden SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Overensstemmende
EU RoHS-erklæring
|
Uden giftige tungmetaller
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
Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
Logistik informationer
|
|