Schneider-Electric
 
432519 Billede - Schneider-electric
432519
Merten vippetangent for dobbeltafbryder, Hvid
El-nr. El-nr.: 
3317001032
EAN-nr EAN-nr: 
4042811034047
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment Merten
Produkttype Vippebeslag
Designserie M-Arc
M-Elegance
System M
M-Star
M-Smart
M-Plan
M-Planglas
Farve Polar hvid (RAL 9010)
Produktinformationer
Antal tangenter 2
Anvendelse Kontakt
Montage Med klemme
Overfladebehandling Skinnende
Materiale Termoplastisk
Højde 71 mm
Bredde 71 mm
IP kapslingsklasse IP20
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 2,300 cm
Pakke 1 Længde 5,400 cm
Package 1 Length 5,600 cm
Pakke 1 Vægt 18,000 g
Enhedstype af pakke 2 BB1
Antal enheder i pakke 2 10
Pakke 2 Højde 6,500 cm
Pakke 2 Bredde 7,600 cm
Pakke 2 Længde 17,800 cm
Pakke 2 Vægt 206,000 g
Enhedstype af pakke 3 CAR
Antal enheder i pakke 3 240
Pakke 3 Højde 20,000 cm
Pakke 3 Bredde 30,700 cm
Pakke 3 Længde 40,200 cm
Pakke 3 Vægt 5,974 kg
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
Cradle to Cradle
print Sølv
REACh-regulering
print REACh-erklæring
REACh uden SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Overensstemmende
print EU RoHS-erklæring
Uden giftige tungmetaller Ja
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
WEEE Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
Logistik informationer
Oprindelsesland DE