Schneider-Electric
 
466099 Billede - Schneider-electric
466099
Merten atenneudtag indsats for Radio + TV
El-nr. El-nr.: 
3387000021
EAN-nr EAN-nr: 
4011281884056
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment Merten
Produktnavn Flush-Mounted Inserts
Produkttype TV/SAT-stik
Enhedens anvendelse Media enhedssupport
Konstruktion Mekanisme med fastgørelsesramme
Produktinformationer
Antal stikkontakter 2
Transmissionsfrekvens 4…2400 kHz
Tab af tap 4,5 ved 860 kHz
5 ved 2150 kHz
Montering af enhed Planforsænket
Montage Med skrue og klostykker
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 4,400 cm
Pakke 1 Længde 8,200 cm
Package 1 Length 8,300 cm
Pakke 1 Vægt 112,000 g
Enhedstype af pakke 2 CAR
Antal enheder i pakke 2 54
Pakke 2 Højde 19,900 cm
Pakke 2 Bredde 30,500 cm
Pakke 2 Længde 40,300 cm
Pakke 2 Vægt 6,268 kg
Bæredygtighed
EU RoHS-direktiv Overensstemmende
print EU RoHS-erklæring
Uden giftige tungmetaller Ja
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
WEEE Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
Logistik informationer
Oprindelsesland DE