Schneider-Electric
 
467019 Billede - Schneider-electric
467019
Merten højttalerudtag indsats, 4 klemrækker (rød/matsort)
El-nr. El-nr.: 
3386000022
EAN-nr EAN-nr: 
4042811044992
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie Merten inserts
Produkttype Loudspeaker socket
Konstruktion Mekanisme med fastgørelsesramme
Yderligere oplysninger Med ringstøtte
Farve Polar hvid (RAL 9010)
Materiale Metal
Plast
Produktinformationer
Antal stikkontakter 4
Montering af enhed Planforsænket
Montage Med skrue og klostykker
Tilslutningsklemmer Trykfastgørelse
Farve Polar hvid
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 4,200 cm
Pakke 1 Længde 6,700 cm
Package 1 Length 7,000 cm
Pakke 1 Vægt 56,000 g
Enhedstype af pakke 2 BB1
Antal enheder i pakke 2 10
Pakke 2 Højde 7,700 cm
Pakke 2 Bredde 16,300 cm
Pakke 2 Længde 27,400 cm
Pakke 2 Vægt 652,000 g
Enhedstype af pakke 3 CAR
Antal enheder i pakke 3 50
Pakke 3 Højde 19,600 cm
Pakke 3 Bredde 30,400 cm
Pakke 3 Længde 40,400 cm
Pakke 3 Vægt 3,638 kg
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
REACh uden SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Overensstemmende
print EU RoHS-erklæring
Uden giftige tungmetaller Ja
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
WEEE Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
Logistik informationer
Oprindelsesland DE