|
|
|
47074
Styreklemme 3-led NT/NW
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
Masterpact NW
Masterpact NT
|
Produkttype
|
Pre-wired terminal block
|
Enhedens anvendelse
|
Wiring
|
Serien passer med
|
Masterpact (Masterpact NT)
Masterpact (Masterpact NW)
Easypact (EasyPact MVS)
Easypact ("EasyPact EXE")
"Evolis"
|
Produktinformationer
Total antal wirer
|
3
|
Circuit breaker mounting mode
|
Fast
|
Minimum belastning
|
100 mA ved 24 V
|
Tilbehør/reservedele
|
Reservedele
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
1 cm
|
Pakke 1 Længde
|
4,8 cm
|
Package 1 Length
|
5,8 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
18 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
BB1
|
Antal enheder i pakke 2
|
146
|
Pakke 2 Højde
|
5,8 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
25,4 cm
|
Pakke 2 Længde
|
35,4 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
2,728 kg
|
Enhedstype af pakke 3
|
S03
|
Antal enheder i pakke 3
|
584
|
Pakke 3 Højde
|
30 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
30 cm
|
Pakke 3 Længde
|
40 cm
|
Pakke 3 Vægt
|
11,913 kg
|
Bæredygtighed
Logistik informationer
Beskrivelser
Operation
|
600
|
Duration of operation
|
0,5 minut
|
Operation description
|
Assembly and test
|
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|