|
|
|
47075
Styreklemme 6-led NT/NW 10 stk
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
Masterpact NW
Masterpact NT
|
Produkttype
|
Pre-wired terminal block
|
Enhedens anvendelse
|
Wiring
|
Serien passer med
|
Masterpact (Masterpact NT)
Masterpact (Masterpact NW)
|
Produktinformationer
Total antal wirer
|
6
|
Circuit breaker mounting mode
|
Fast
|
Tilbehør/reservedele
|
Reservedele
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
1,0 cm
|
Pakke 1 Længde
|
4,7 cm
|
Package 1 Length
|
5,7 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
20,0 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
BB1
|
Antal enheder i pakke 2
|
14
|
Pakke 2 Højde
|
6,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
8,0 cm
|
Pakke 2 Længde
|
13,0 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
313,0 g
|
Enhedstype af pakke 3
|
S03
|
Antal enheder i pakke 3
|
448
|
Pakke 3 Højde
|
30,0 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
30,0 cm
|
Pakke 3 Længde
|
40,0 cm
|
Pakke 3 Vægt
|
10,343 kg
|
Bæredygtighed
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
REACh uden SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
EU RoHS-erklæring
|
Uden giftige tungmetaller
|
Ja
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
PVC-fri
|
Ja
|
Logistik informationer
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|