|
|
|
47076
Auxiliary contact OF - 6 A - 1 NO/NC - for Masterpact NT
|
|
|
Egenskaber
Enheds forkortelse
|
OF
|
Produkttype
|
Hjælpe kontakt
|
Enhedens anvendelse
|
Forbindelse
|
Serien passer med
|
Masterpact (Masterpact NT) maksimalafbryder
|
Signalkontaktsammensætning
|
1 NO/NC
|
Produktinformationer
Hjælpekontakttype
|
Standard
|
Konventionel friluft termisk strøm [Ith]
|
6 A
|
[Ie] Nominelt strømforbrug
|
DC-12: 2,5 A ved 24/48 V DC
AC-12: 6 A ved 24/48 V AC 50/60 Hz
AC-12: 6 A ved 240 V AC 50/60 Hz
AC-12: 6 A ved 380 V AC 50/60 Hz
DC-12: 0,3 A ved 250 V DC
DC-12: 0,5 A ved 125 V DC
|
Minimum belastning
|
100 mA ved 24 V
|
Tilbehør/reservedele
|
Reservedele til Masterpact NT
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
1,000 cm
|
Pakke 1 Længde
|
2,500 cm
|
Package 1 Length
|
10,500 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
21,000 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
BB1
|
Antal enheder i pakke 2
|
30
|
Pakke 2 Højde
|
12,500 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
13,000 cm
|
Pakke 2 Længde
|
19,000 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
735,000 g
|
Enhedstype af pakke 3
|
S03
|
Antal enheder i pakke 3
|
240
|
Pakke 3 Højde
|
30,000 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
30,000 cm
|
Pakke 3 Længde
|
40,000 cm
|
Pakke 3 Vægt
|
6,203 kg
|
Bæredygtighed
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
REACh uden SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
EU RoHS-erklæring
|
Uden giftige tungmetaller
|
Ja
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
Logistik informationer
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|