|
|
|
47080
Contact : 1AC PF ready to close
|
|
|
Egenskaber
Produkttype
|
Hjælpe kontakt
|
Enheds forkortelse
|
klar til at lukke kontakt
|
Serien passer med
|
Masterpact (Masterpact NT)
Easypact (EasyPact MVS)
Masterpact (Masterpact NW)
Easypact ("EasyPact EXE")
|
Produktinformationer
Hjælpekontakttype
|
Standard
|
Breaking capacity (A)
|
5 A at 240 V
|
Minimum belastning
|
100 mA ved 24 V
|
Tilbehør/reservedele
|
Reservedele til Masterpact NT
Reservedele til Masterpact NW
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
1,800 cm
|
Pakke 1 Længde
|
7,000 cm
|
Package 1 Length
|
15,000 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
21,000 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
BB1
|
Antal enheder i pakke 2
|
20
|
Pakke 2 Højde
|
13,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
13,000 cm
|
Pakke 2 Længde
|
19,000 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
518,000 g
|
Enhedstype af pakke 3
|
S03
|
Antal enheder i pakke 3
|
160
|
Pakke 3 Højde
|
30,000 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
30,000 cm
|
Pakke 3 Længde
|
40,000 cm
|
Pakke 3 Vægt
|
4,636 kg
|
Bæredygtighed
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
REACh uden SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
EU RoHS-erklæring
|
Uden giftige tungmetaller
|
Ja
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
Logistik informationer
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|