|
|
|
47893
Motor mechanism MCH 100 to 130 V AC
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
Masterpact NW
|
Sortiment
|
MasterPacT
|
Enheds forkortelse
|
gear motor MCH
|
Produkttype
|
Motormekanisme
|
Enhedens anvendelse
|
Automatisk fjeder charging
|
Serien passer med
|
Masterpact (Masterpact NW) maksimalafbryder
Easypact (EasyPact MVS) maksimalafbryder
|
Styrespænding
|
"100/130 V" AC 50/60 Hz
|
Produktinformationer
Type af betjening
|
Motor mekanisme
|
Maximum charging time
|
4 sekund
|
Maks. drift frekvens
|
<= 3 cycles pr. mibolte
|
Grænse for udløsespænding
|
0.85...1.1 Un
|
Effektforbrug i VA
|
180 VA
|
Tilbehør/reservedele
|
Reservedele til Masterpact NW
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
12,6 cm
|
Pakke 1 Længde
|
13,2 cm
|
Package 1 Length
|
22,9 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
1,896 kg
|
Enhedstype af pakke 2
|
S03
|
Antal enheder i pakke 2
|
6
|
Pakke 2 Højde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40,0 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
11,863 kg
|
Bæredygtighed
Logistik informationer
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|