|
|
|
50168
HOSPITAL REMOTE PANEL
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
Vigilohm
|
Produktserie
|
Vigilohm
|
Enheds forkortelse
|
HRP
|
Produkttype
|
Hospital remote panel
|
Serien passer med
|
Vigilohm (Vigilohm IM) IM20-H
|
Sound signalling
|
Isolation eller elektrisk fejl: buzzer Justerbar 80 dB
|
Produktinformationer
Auxiliary supply voltage
|
24 V DC
|
Strømforbrug
|
65 mA
|
Materiale
|
Plast
|
Betjening
|
Trykknap: test installation isolation
Trykknap: stop alarm buzzer
|
Lokal indikering
|
Isolationsfejl: indikator lys (orange)
Elektrisk fejl: indikator lys (rød)
Normal betjening: indikator lys (Grøn)
|
Vægt
|
0,5 kg
|
Bredde
|
170 mm
|
Højde
|
170 mm
|
Dybde
|
20 mm
|
Miljø
IP kapslingsklasse
|
IP54
|
IK kapslingsklasse
|
IK08
|
Driftshøjde
|
2000 m
|
Relativ fugtighed
|
90 %
|
Standarder
|
IEC 60364-7-710: hospital lokation
IEC 61557-8: sikkerhed
IEC 60601-1: medicinsk elektrisk udstyr
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
0…40 °C
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-25…70 °C
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
7,6 cm
|
Pakke 1 Længde
|
20,6 cm
|
Package 1 Length
|
21,5 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
342,0 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S04
|
Antal enheder i pakke 2
|
10
|
Pakke 2 Højde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
40,0 cm
|
Pakke 2 Længde
|
60,0 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
4,13 kg
|
Bæredygtighed
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
REACh uden SVHC
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
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|