Denne applikation vil blive afviklet fra den 7. januar 2025

50169 |
Schneider-Electric
 
50169 Billede - Schneider-electric
50169
Montageplade til oversp.afleder
El-nr.El-nr.: 
3322501695
EAN-nrEAN-nr: 
3303430501695
Merlin Gerin
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment Vigilohm
Enhedsforkortelse LX4D4
Produkttype Base
Serien passer med Vigilohm
Produktinformationer
Højde 160 mm
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 1,9 cm
Pakke 1 Længde 6,5 cm
Package 1 Length 16,2 cm
Pakke 1 Vægt 255,0 g
Enhedstype af pakke 2 S03
Antal enheder i pakke 2 50
Pakke 2 Højde 30,0 cm
Pakke 2 Bredde 30,0 cm
Pakke 2 Længde 40,0 cm
Pakke 2 Vægt 13,5 kg
Bæredygtighed
Emballage uden plast No
Pakke med genbrugspap No
Reach-forordning
print REACh-erklæring
REACh uden SVHC Ja
EU RoHS-direktivet Overensstemmende
print EU RoHS-erklæring
Giftig heavy metal fri Ja
Fri for kviksølv Ja
RoHS-undtagelsesoplysninger
print Ja
China RoHS-forordning
print Kina RoHS-erklæring
WEEE Produktet skal bortskaffes på EU's markeder efter en specifik affaldsindsamling og må aldrig ende i skraldespande
Returnering No
Logistik informationer
Oprindelsesland PL
Garanti
Garanti 18 months