|
|
|
50171
Overspændingsafleder 440VAC
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
Vigilohm
|
Enheds forkortelse
|
LX4D4
|
Produkttype
|
Surge limiter
|
Serien passer med
|
Vigilohm
|
Produktinformationer
Nominel spænding
|
440 V
|
Netspænding
|
380…660 V - AC (nullen distribueret)
220…380 V - AC (nullen ikke distributed)
|
[Ui] Isolationsspænding
|
700…1100 V AC
|
Brydeevne
|
40 kA AC ved 50 Hz til 0.2 s
|
Vægt
|
1 kg
|
Bredde
|
70 mm
|
Højde
|
160 mm
|
Dybde
|
100 mm
|
Miljø
Standarder
|
NF C 15-100
NF C 63-150
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-5…40 °C
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-25…70 °C
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
10,200 cm
|
Pakke 1 Længde
|
11,500 cm
|
Package 1 Length
|
17,000 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
685,000 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S04
|
Antal enheder i pakke 2
|
24
|
Pakke 2 Højde
|
30,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
40,000 cm
|
Pakke 2 Længde
|
60,000 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
16,966 kg
|
Enhedstype af pakke 3
|
P12
|
Antal enheder i pakke 3
|
96
|
Pakke 3 Højde
|
50,000 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
80,000 cm
|
Pakke 3 Længde
|
120,000 cm
|
Pakke 3 Vægt
|
76,800 kg
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
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
Logistik informationer
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|