|
|
|
501D6611
LK FUGA® indsats stikkontakt 1½ modul 2-pol med jord
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
LK FUGA
|
Produkttype
|
Kontakt udtag
|
Konstruktion
|
Mechanism med central plate
|
Udformning af udtagspoler
|
2P + E
|
Farve
|
Hvid
|
Antal pr. Sæt
|
Sæt med 10
|
Produktinformationer
Antal stikkontakter
|
1
|
Montering af enhed
|
Overflade
Planforsænket
|
Antal moduler
|
1.5 moduler
|
[Ue] Nominel driftsspænding
|
250 V
|
Netværksfrekvens
|
50 Hz
|
Netværkstype
|
AC
|
Nominelt strømforbrug [Ie]
|
16 A
|
Anvendelse
|
Flush mounted box
|
Tilslutningsklemmer
|
2 x 1.5...2 x 2.5 mm² skrueløse terminaler til stiv kabel
2 x 1.5...2 x 2.5 mm² skrueløse terminaler til snoet kabel
2 x 1.5...2 x 2.5 mm² skrueløse terminaler til Fleksibel kabel
|
Bredde
|
50 mm
|
Højde
|
77 mm
|
Dybde
|
30 mm
|
Miljø
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Bæredygtighed
Logistik informationer
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|