Schneider-Electric
 
50281 Billede - Schneider-electric
50281
Signalgenerator XGR 115-127VAC
El-nr. El-nr.: 
3322502814
EAN-nr EAN-nr: 
3303430502814
Merlin Gerin
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie Vigilohm
Enheds forkortelse XGR
Produkttype Locating signal generator
Systemjording IT
Produktinformationer
Type of installation to be monitored 500 V - DC (mellem poler)
0…760 V - AC ved 45...400 Hz (enhed forbundet til nul)
0…440 V - AC ved 45...400 Hz (enhed forbundet til fase)
Auxiliary supply voltage 115/127 V - AC ved 50/60 Hz
Output frequency 2,5 Hz
Maksimale effektforbrug i VA 15 VA
Strømmåling 2,5 mA
Internal impedance 40 kOhm
Materiale Plast
Vægt 0,85 kg
Højde 59 mm
Bredde 108 mm
Dybde 189 mm
Bæredygtighed
REACh-regulering
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv I overensstemmelse med undtagelser
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Logistik informationer
Oprindelsesland FR
Garanti
Garanti 18 months
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode Ikke på lager