Schneider-Electric
 
503D6615 Billede - Schneider-electric
503D6615
LK FUGA® underlag BASELINE 1½ modul
El-nr. El-nr.: 
1017037764
EAN-nr EAN-nr: 
5703302099066
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment LK FUGA
Designserie Baseline 50
Produkttype Montage box
Montering af enhed Overflade
Produktinformationer
Antal moduler 1 modul
Antal moduler 1.5 moduler
Ledertværsnit 8 x 1,5 mm²
4 x 2,5 mm²
Kabelindgang Cut-out diameter: 5…16 mm
Materiale Termoplastisk
Farve Hvid
Retning på ændringsstykke 180°
Bredde 52 mm
Højde 79 mm
Dybde 30 mm
Antal pr. Sæt Sæt med 10
Miljø
IP kapslingsklasse IP20
Standarder EN 60670
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Bæredygtighed
REACh-regulering
print REACh-erklæring
REACh uden SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
print EU RoHS-erklæring
Uden giftige tungmetaller Ja
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Cirkularitetsprofil Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
Logistik informationer
Oprindelsesland DK
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode På lager