Schneider-Electric
 
505D0103 Billede - Schneider-electric
505D0103
IHC® Wireless Lysdæmper Modtager 250 W UNI 1 modul, LK FUGA
El-nr. El-nr.: 
1023000992
EAN-nr EAN-nr: 
5703302161794
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment LK FUGA
Enheds forkortelse UNI
Produkttype Dæmper modtager
Power range Glødelampe: 250 W
Electronic transformer: 250 W
230 V halogen lampe: 250 W
LED lamp: 125 W
Produktinformationer
Konstruktion Mechanism
Enhedens anvendelse IHC-trådløs
Form Square
Type af betjening Fjernbetjening
Antal moduler 1 modul
Kommunikationsnetværk Trådløs
Transmissionsfrekvens 868 MHz
[Ue] Nominel driftsspænding 230 V AC ved 50 Hz (tolerance: +/- 10 %)
Effektforbrug i W 1 W stand by
4 W maksimum
Maksimal tilhørende sikringsklassificering 13 A
Beskyttelsestype Electronic over temperature beskyttelse
Electronic overload beskyttelse
Kortslutningsbeskyttelse
Damage beskyttelse from inappropriate load
Tilslutningsklemmer 2,5 mm² skrueløse terminaler til 2
Miljø
Standarder EN 61000-6-3
ETSI EN 300 220
ETSI EN 301 489
EN 60669-1
EN 61000-6-2
EN 60669-2-1
Direktiver 89/336/EEC - elektromagnetisk kompatibilitet
73/23/EEC - lavspændingsdirektiv
1999/5/EC - R&TTE direktiv
Produktcertificeringer DEMKO
IP kapslingsklasse IP20
Omgivelsestemperatur under drift -5…30 °C
Relativ fugtighed 20…95 % non-condensing
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 7,0 cm
Pakke 1 Længde 10,0 cm
Package 1 Length 11,0 cm
Pakke 1 Vægt 90,0 g
Bæredygtighed
REACh-regulering
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv I overensstemmelse med undtagelser
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Logistik informationer
Oprindelsesland LV
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode På lager