Schneider-Electric
 
506D6313 Billede - Schneider-electric
506D6313
LK FUGA® indsats Bevægelsessensor PIR 160, 10 A hvid
El-nr. El-nr.: 
1024001152
EAN-nr EAN-nr: 
3606486517284
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment LK FUGA
Produkttype Movement detector
Enhedens anvendelse Lysstyring
Konstruktion Mekanisme med afdækning
Følertype PIR
Belastningstype 2200 W incandescent lamps, 10 A, 140 µF
2000 W halogen lamps
200 W kompakte lysstofrør
200 W LED lamp
1050 VA lavspænding halogenlampe med elektronisk transformer
500 VA lav spænding halogen lamp med ferromagnetisk transformer
Farve Hvid
Produktinformationer
[Us] nominel forsyningsspænding 230 V
Netværksfrekvens 50 Hz
Netværkstype AC
Udgangsspænding 230 V AC
Udgangsstrøm 10 A
Tidsforsinkelse 1 s...30 min
Lys intensity justerbar 5…500 lux
Aftastningsvinkel 160°
Movement detection area 8 m
Driftsafstand 8 m
Tilslutningsklemmer Skrueløse terminaler
Tilslutningskapacitet på klemmer 2 x 2.5 mm²
Montering af enhed Planforsænket
Installationstype Indendørs
Miljø
IP kapslingsklasse IP20
Omgivelsestemperatur under drift 5…40 °C
Relativ fugtighed 5…95 %
Standarder EN 300-328
EN 301 489-17
EN 60669-2-1
EN 60730-2-7
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 5,317 cm
Pakke 1 Længde 5,715 cm
Package 1 Length 7,453 cm
Pakke 1 Vægt 69,5 g
Enhedstype af pakke 2 S02
Antal enheder i pakke 2 50
Pakke 2 Højde 15 cm
Pakke 2 Bredde 30 cm
Pakke 2 Længde 40 cm
Pakke 2 Vægt 3,79 kg
Enhedstype af pakke 3 P12
Antal enheder i pakke 3 2400
Pakke 3 Højde 90 cm
Pakke 3 Bredde 80 cm
Pakke 3 Længde 120 cm
Pakke 3 Vægt 193,92 kg
Bæredygtighed
REACh-regulering
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv I overensstemmelse med undtagelser
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Logistik informationer
Oprindelsesland LV
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode På lager