Schneider-Electric
 
506D6703 Billede - Schneider-electric
506D6703
LK FUGA® indsats USB hurtiglader type A+C 1M 3,6A
El-nr. El-nr.: 
1017051070
EAN-nr EAN-nr: 
5703302169493
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment FUGA
Produkttype USB lader
Konstruktion Mechanism med central plate
Farve Hvid
Emballering Box
Antal pr. Sæt 1
Mindst mulige salgsantal 1
Produktinformationer
Montering af enhed Semi flush
Serie kompatibilitet FUGA
Overfladebehandling Matt
Number of modules 1 modul
Montage By claws
[Ue] Nominel driftsspænding 230/250 V 50 Hz
Udgangsspænding 5 V, 3.42 A
Integreret forbindelse 2 1 USB 5 V
Højde 45 mm
Bredde 47 mm
Dybde 51 mm
Indbygningsdybde 31 mm
Vægt 0,072 kg
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 7,4 cm
Pakke 1 Længde 7,4 cm
Package 1 Length 7,4 cm
Pakke 1 Vægt 10,0 g
Enhedstype af pakke 2 S03
Antal enheder i pakke 2 105
Pakke 2 Højde 30,0 cm
Pakke 2 Bredde 30,0 cm
Pakke 2 Længde 40,0 cm
Pakke 2 Vægt 1,491 kg
Bæredygtighed
REACh-regulering
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv I overensstemmelse med undtagelser
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Logistik informationer
Oprindelsesland DK
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode På lager