|
|
|
5127020000
Frosttermostat: STT902, 3 m kapillarrør, automatisk, luft
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
"STT Series"
|
Produkttype
|
Sensor
|
Måletype
|
Temperatur
|
Enhedsapplikation
|
Freeze thermostat
|
IP kapslingsklasse
|
IP65
|
Lokation
|
Plant room
|
Montageform
|
Probe mount with mounting box
|
Dybde
|
70 mm
|
Højde
|
108 mm
|
Bredde
|
72 mm
|
Udgangstype
|
Resistive output
|
Calibration certificate
|
Temperatur: none
|
Farve
|
Cloud white
|
Land
|
Europa
Asien og Stillehavet.
|
Produktinformationer
Diameter
|
Probe:
|
Displaytype
|
Uden display
|
Materiale
|
Glass forstærket polyamide: Kapsling/tavle
|
Miljø
Productcertificeringer
|
CE
|
Måleområde
|
2...70 °C
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
15,2 cm
|
Pakke 1 Længde
|
13,8 cm
|
Package 1 Length
|
9,6 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
520 g
|
Bæredygtighed
Emballage uden plast
|
No
|
Pakke med genbrugspap
|
No
|
SCIP-nummer
|
6586eb24-ad0c-4adf-8dd6-41b9249dc350
|
Reach-forordning
|
REACh-erklæring
|
EU RoHS-direktivet
|
I overensstemmelse med undtagelser
|
Fri for kviksølv
|
Ja
|
RoHS-undtagelsesoplysninger
|
Ja
|
China RoHS-forordning
|
Kina RoHS-erklæring
|
Cirkularitetsprofil
|
Oplysninger om udtjent udstyr
|
Returnering
|
No
|
Logistik informationer
|
|