Schneider-Electric
 
520M8302 Billede - Schneider-electric
520M8302
OPUS® 74 adapterdæksel for lampeudtag 1 modul IP44, antracitgrå
El-nr. El-nr.: 
1017064737
EAN-nr EAN-nr: 
5703302170284
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie OPUS74
Produkttype Beskyttelsesdæksel
Farve Anthracite
Antal pr. Sæt Sæt med 10
Produktinformationer
Anvendelse Lampeholder
Antal moduler 1 modul
Montage Med skruer
Materiale Termoplastisk
Kabelindgang 1 indgang (membran)
Udvendig kabeldiameter 5…12 mm
Højde 74 mm
Bredde 74 mm
Dybde 23 mm
Miljø
Modstand mod kemiske midler Ultraviolet rays
IP kapslingsklasse IP44
IK kapslingsklasse IK07
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 2,5 cm
Pakke 1 Længde 7,4 cm
Package 1 Length 7,4 cm
Pakke 1 Vægt 36,0 g
Enhedstype af pakke 2 CAR
Antal enheder i pakke 2 10
Pakke 2 Højde 15,6 cm
Pakke 2 Bredde 10,9 cm
Pakke 2 Længde 13,8 cm
Pakke 2 Vægt 364,0 g
Bæredygtighed
REACh-regulering
print REACh-erklæring
REACh uden SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Overensstemmende
print EU RoHS-erklæring
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Logistik informationer
Oprindelsesland DK
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode På lager