Schneider-Electric
 
520M8521 Billede - Schneider-electric
520M8521
OPUS® 74 halvtangent for krone- og dobbelt korrespondanceafbryder, antracitgrå
El-nr. El-nr.: 
1017064766
EAN-nr EAN-nr: 
5703302170314
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie OPUS74
Produkttype Nøgle
Anvendelse Kontakt
Produktinformationer
Afbryderfunktion 1-polet, 2-vejs
Antal moduler 1/2 modul
Farve Anthracite
IK kapslingsklasse IK07
Antal pr. Sæt Sæt med 10
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 2,0 cm
Pakke 1 Længde 3,0 cm
Package 1 Length 5,9 cm
Pakke 1 Vægt 8,0 g
Enhedstype af pakke 2 CAR
Antal enheder i pakke 2 10
Pakke 2 Højde 5,5 cm
Pakke 2 Bredde 9,1 cm
Pakke 2 Længde 13,3 cm
Pakke 2 Vægt 100,0 g
Bæredygtighed
REACh uden SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Overensstemmende
print EU RoHS-erklæring
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Logistik informationer
Oprindelsesland DK
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode På lager