Schneider-Electric
 
520M8523 Billede - Schneider-electric
520M8523
OPUS® 74 halvtangent for jalousi-afbryder (1 sæt), antracitgrå
El-nr. El-nr.: 
1017064779
EAN-nr EAN-nr: 
5703302170321
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie OPUS74
Produkttype Nøgle
Anvendelse Kontakt
Produktinformationer
Afbryderfunktion Roller blind
Mærkning Op og ned pile
Antal moduler 1 modul
Farve Anthracite
IK kapslingsklasse IK07
Antal pr. Sæt Sæt med 10
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 2,0 cm
Pakke 1 Længde 6,0 cm
Package 1 Length 5,9 cm
Pakke 1 Vægt 16,0 g
Enhedstype af pakke 2 CAR
Antal enheder i pakke 2 10
Pakke 2 Højde 11,6 cm
Pakke 2 Bredde 9,2 cm
Pakke 2 Længde 13,4 cm
Pakke 2 Vægt 180,0 g
Bæredygtighed
REACh uden SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Overensstemmende
print EU RoHS-erklæring
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Logistik informationer
Oprindelsesland DK
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode På lager