Schneider-Electric
 
521M8711 Billede - Schneider-electric
521M8711
OPUS® 74 stikkontakt med lampe 250 V 2-polet med DK-jord IP44, antracitgrå
El-nr. El-nr.: 
1017064782
EAN-nr EAN-nr: 
5703302170338
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie OPUS74
Produkttype Kontakt udtag
Stikkontakttype Enkel udtag-outlet
Konfiguration af udtag 2P + E
Farve Anthracite
Antal pr. Sæt Sæt med 10
Produktinformationer
Installationstype Udendørs
Vådrum
Montering af enhed Indbygget
Lokationsindikator Lampe
Antal moduler 1 modul
[Ue] Nominel driftsspænding 250 V AC 50/60 Hz
Nominelt strømforbrug [Ie] 16 A
Montage tilbehør Montage boks
Tilslutningsklemmer 1.5...2.5 mm² skrueløse terminaler til stiv kabel
Bredde 74 mm
Højde 74 mm
Dybde 42 mm
Miljø
IP kapslingsklasse IP44
IK kapslingsklasse IK04
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 4,2 cm
Pakke 1 Længde 7,4 cm
Package 1 Length 7,4 cm
Pakke 1 Vægt 73,0 g
Enhedstype af pakke 2 CAR
Antal enheder i pakke 2 10
Pakke 2 Højde 18,2 cm
Pakke 2 Bredde 9,1 cm
Pakke 2 Længde 27,1 cm
Pakke 2 Vægt 730,0 g
Bæredygtighed
REACh-regulering
print REACh-erklæring
REACh uden SVHC Ja
EU RoHS-direktiv I overensstemmelse med undtagelser
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Logistik informationer
Oprindelsesland DK
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode På lager