Schneider-Electric
 
522M8503 Billede - Schneider-electric
522M8503
OPUS® 74 1-polet afbryder IP44, antracitgrå
El-nr. El-nr.: 
1017064805
EAN-nr EAN-nr: 
5703302170352
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie OPUS74
Produkttype Switch mechanism
Konstruktion Insæt
Montering af enhed Indbygget
Antal moduler 1 modul
Miljømæssige egenskaber Vejrbestandig
Farve Anthracite
Antal pr. Sæt Sæt med 10
Produktinformationer
Afbryderfunktion 1-vejs
Installationstype Vådrum
Udendørs
Mærkestrøm 16 AX ved 250 V AC
Antal moduler 1 modul
Tilslutningsklemmer 2 skrueløse terminaler
Ledertværsnit 1,5…2,5 mm²
Bredde 74 mm
Højde 74 mm
Dybde 38 mm
Miljø
Omgivelsestemperatur under drift -20…35 °C
IP kapslingsklasse IP44
IK kapslingsklasse IK04
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 3,8 cm
Pakke 1 Længde 7,4 cm
Package 1 Length 7,4 cm
Pakke 1 Vægt 79,0 g
Enhedstype af pakke 2 BB1
Antal enheder i pakke 2 10
Pakke 2 Højde 19,0 cm
Pakke 2 Bredde 9,0 cm
Pakke 2 Længde 27,5 cm
Pakke 2 Vægt 790,0 g
Enhedstype af pakke 3 S03
Antal enheder i pakke 3 40
Pakke 3 Højde 30,0 cm
Pakke 3 Bredde 30,0 cm
Pakke 3 Længde 40,0 cm
Pakke 3 Vægt 3,601 kg
Bæredygtighed
REACh-regulering
print REACh-erklæring
REACh uden SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Overensstemmende
print EU RoHS-erklæring
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Logistik informationer
Oprindelsesland DK
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode På lager