Schneider-Electric
 
522M8504 Billede - Schneider-electric
522M8504
OPUS® 74 jalousi-afbryder IP44, antracitgrå
El-nr. El-nr.: 
1017064818
EAN-nr EAN-nr: 
5703302170369
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie OPUS74
Produkttype Switch mechanism
Konstruktion Insæt
Montering af enhed Planforsænket
Miljømæssige egenskaber Vejrbestandig
Farve Anthracite
Antal pr. Sæt Sæt med 10
Produktinformationer
Afbryderfunktion Jalusi
Installationstype Udendørs
Vådrum
Mærkestrøm 16 AX ved 250 V AC
Antal moduler 1 modul
Tilslutningsklemmer 6 skrueløse terminaler
Ledertværsnit 1,5…2,5 mm²
Bredde 74 mm
Højde 74 mm
Dybde 46 mm
Miljø
Omgivelsestemperatur under drift -20…35 °C
IP kapslingsklasse IP44
IK kapslingsklasse IK07
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 3,8 cm
Pakke 1 Længde 7,4 cm
Package 1 Length 7,4 cm
Pakke 1 Vægt 100 g
Bæredygtighed
REACh-regulering
print REACh-erklæring
REACh uden SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Overensstemmende
print EU RoHS-erklæring
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Logistik informationer
Oprindelsesland DK
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode På lager