Schneider-Electric
 
522M8901 Billede - Schneider-electric
522M8901
OPUS® 74 blænddæksel IP44, antracitgrå
El-nr. El-nr.: 
1017064847
EAN-nr EAN-nr: 
5703302170390
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie OPUS74
Produkttype Blind cover
Farve Anthracite
Antal pr. Sæt Sæt med 10
Produktinformationer
Montering af enhed Planforsænket
Miljømæssige egenskaber Vejrbestandig
Montage Skruer
Antal moduler 1 modul
Materiale Termoplastisk
[Ue] Nominel driftsspænding 250 V
[In] mærkestrøm 16 A
Installationsretning Vandret
Overfladebehandling Matt
Højde 74 mm
Bredde 74 mm
Dybde 32 mm
Miljø
IP kapslingsklasse IP44
IK kapslingsklasse IK07
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 4,7 cm
Pakke 1 Længde 7,4 cm
Package 1 Length 7,4 cm
Pakke 1 Vægt 47,0 g
Enhedstype af pakke 2 BB1
Antal enheder i pakke 2 10
Pakke 2 Højde 18,2 cm
Pakke 2 Bredde 9,1 cm
Pakke 2 Længde 27,1 cm
Pakke 2 Vægt 470,0 g
Enhedstype af pakke 3 S03
Antal enheder i pakke 3 40
Pakke 3 Højde 30,0 cm
Pakke 3 Bredde 30,0 cm
Pakke 3 Længde 40,0 cm
Pakke 3 Vægt 2,321 kg
Bæredygtighed
REACh-regulering
print REACh-erklæring
REACh uden SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Overensstemmende
print EU RoHS-erklæring
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Logistik informationer
Oprindelsesland DK
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode På lager