Schneider-Electric
 
530D5115 Billede - Schneider-electric
530D5115
afdækning til LK FUGA® Wiser trådløs stikkontakt lysegrå
El-nr. El-nr.: 
1092002772
EAN-nr EAN-nr: 
5703302170031
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie LK FUGA
Sortiment LK FUGA
Produkttype Afdækning
Produktinformationer
Anvendelse Udtag
Antal moduler 1 modul
Farve Lysegrå
Antal moduler 1 modul
Antal stikkontakter 1
Konfiguration af udtag 2P + E
Montageposition Vandret
Lodrette
Materiale PC/ABS
Bredde 45 mm
Højde 45 mm
Dybde 10 mm
Antal pr. Sæt Sæt med 10
Miljø
IP kapslingsklasse IP20
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 1,0 cm
Pakke 1 Længde 8,0 cm
Package 1 Length 11,0 cm
Pakke 1 Vægt 16,0 g
Enhedstype af pakke 2 BB1
Antal enheder i pakke 2 10
Pakke 2 Højde 11,6 cm
Pakke 2 Bredde 9,2 cm
Pakke 2 Længde 13,4 cm
Pakke 2 Vægt 280,0 g
Enhedstype af pakke 3 S01
Antal enheder i pakke 3 40
Pakke 3 Højde 15,0 cm
Pakke 3 Bredde 15,0 cm
Pakke 3 Længde 40,0 cm
Pakke 3 Vægt 840,0 g
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv I overensstemmelse med undtagelser
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode På lager