Schneider-Electric
 
530D5306 Billede - Schneider-electric
530D5306
Afdækning for Wiser bevægelsessonsor
El-nr. El-nr.: 
1092002743
EAN-nr EAN-nr: 
5703302170147
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment LK FUGA
Produkttype Afdækning
Produktinformationer
Serien passer med LK FUGA connected movement detector
Farve Lysegrå
Materiale Plast
IP kapslingsklasse IP21
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 1,0 cm
Pakke 1 Længde 8,0 cm
Package 1 Length 11,0 cm
Pakke 1 Vægt 6,0 g
Enhedstype af pakke 2 BB1
Antal enheder i pakke 2 10
Pakke 2 Højde 5,5 cm
Pakke 2 Bredde 9,1 cm
Pakke 2 Længde 13,3 cm
Pakke 2 Vægt 180,0 g
Enhedstype af pakke 3 S01
Antal enheder i pakke 3 80
Pakke 3 Højde 15,0 cm
Pakke 3 Bredde 15,0 cm
Pakke 3 Længde 40,0 cm
Pakke 3 Vægt 680,0 g
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
REACh uden SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Overensstemmende
print EU RoHS-erklæring
Uden giftige tungmetaller Ja
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil
print Oplysninger om udtjent udstyr
Logistik informationer
Oprindelsesland DK
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode På lager