Schneider-Electric
 
530D8113 Billede - Schneider-electric
530D8113
LK FUGA® afdækningssæt til Wiser drejeysdæmper Koksgrå
El-nr. El-nr.: 
1092002879
EAN-nr EAN-nr: 
3606486447086
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment LK FUGA
Produkttype Afdækning
Anvendelse Dimmer
Farve Lysegrå
Antal pr. Sæt Sæt med 1
Produktinformationer
Farve Mørkegrå (RAL 7016)
Serien passer med LK FUGA
Materiale ABS + PC
Bredde 44 mm
Højde 44 mm
Dybde 12 mm
Vægt 0,006 kg
IK kapslingsklasse IK02
Miljø
IP kapslingsklasse IP20
Standarder CE
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 1 cm
Pakke 1 Længde 8 cm
Package 1 Length 11 cm
Pakke 1 Vægt 8 g
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
REACh uden SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Overensstemmende
print EU RoHS-erklæring
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil
print Oplysninger om udtjent udstyr
Logistik informationer
Oprindelsesland DK
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode Ikke på lager