Schneider-Electric
 
534919 Billede - Schneider-electric
534919
Merten afdækning for gulvvarmetermostat med afbryder og føler, Hvid
El-nr. El-nr.: 
3324001009
EAN-nr EAN-nr: 
4042811032821
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment Merten
Produktnavn System M Inserts
Produkttype Afdækning
Anvendelse Termostat
Farve Polar hvid (RAL 9010)
Produktinformationer
Montage Med klips
Materiale Termoplastisk
Overfladebehandling Skinnende
IP kapslingsklasse IP20
Bredde 55,4 mm
Højde 54,9 mm
Dybde 15 mm
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 2,300 cm
Pakke 1 Længde 7,400 cm
Package 1 Length 7,600 cm
Pakke 1 Vægt 20,000 g
Enhedstype af pakke 2 CAR
Antal enheder i pakke 2 150
Pakke 2 Højde 20,400 cm
Pakke 2 Bredde 30,900 cm
Pakke 2 Længde 40,600 cm
Pakke 2 Vægt 3560,000 kg
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
REACh uden SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
print EU RoHS-erklæring
Uden giftige tungmetaller Ja
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
Logistik informationer
Oprindelsesland DE