Schneider-Electric
 
537100 Billede - Schneider-electric
537100
Merten termostat indsats for gulvvarme med afbryder og føler
El-nr. El-nr.: 
3324001012
EAN-nr EAN-nr: 
4011281634002
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment Merten
Produktnavn Flush-Mounted Inserts
Produkttype Termostat
Konstruktion Mekanisme med fastgørelsesramme
Produktinformationer
Montering af enhed Planforsænket
Montage Med skruer
Enhedens anvendelse Gulv
Teknologitype Elektronisk
Produktspecifik applikation Varme
Funktioner Med elektronisk controller
Med switch-temperaturreduktion
Med temperaturreduktion
Hysterese 1 K
Kontakttype og sammensætning 1 NO
[In] mærkestrøm 10 A (på resistiv belastning belastning)
4 A (på inductive belastning belastning) cos phi = 0,6
[Ue] Nominel driftsspænding 230 V
Netværkstype AC
Netværksfrekvens 50/60 Hz
IP kapslingsklasse IP20
Højde 71 mm
Bredde 71 mm
Dybde 26 mm
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 7,400 cm
Pakke 1 Længde 7,500 cm
Package 1 Length 22,200 cm
Pakke 1 Vægt 250,000 g
Enhedstype af pakke 2 CAR
Antal enheder i pakke 2 12
Pakke 2 Højde 19,800 cm
Pakke 2 Bredde 31,000 cm
Pakke 2 Længde 40,400 cm
Pakke 2 Vægt 3,370 kg
Bæredygtighed
EU RoHS-direktiv Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
print EU RoHS-erklæring
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
Logistik informationer
Oprindelsesland DE