Schneider-Electric
 
540D5703 Billede - Schneider-electric
540D5703
LK FUGA® afdækning til USB hurtiglader type A+C 1M
El-nr. El-nr.: 
1017051096
EAN-nr EAN-nr: 
5703302169516
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment FUGA
Produkttype USB lader
Konstruktion Central dækplade
Farve Lysegrå
Emballering Box
Antal pr. Sæt 10
Mindst mulige salgsantal 1
Produktinformationer
Montering af enhed Semi flush
Serie kompatibilitet FUGA
Overfladebehandling Matt
Number of modules 1 modul
Montage Ved at klikke på
Højde 20 mm
Bredde 45 mm
Dybde 45 mm
Indbygningsdybde 0 mm
Vægt 0,009 kg
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 0,01 cm
Pakke 1 Længde 11 cm
Package 1 Length 8 cm
Pakke 1 Vægt 9 g
Bæredygtighed
EU RoHS-direktiv Undersøges i øjeblikket
Logistik informationer
Oprindelsesland DK
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode På lager