Schneider-Electric
 
540D8703 Billede - Schneider-electric
540D8703
LK FUGA® afdækning til USB hurtiglader type A+C 1M
El-nr. El-nr.: 
1017051106
EAN-nr EAN-nr: 
5703302169523
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment FUGA
Produkttype USB lader
Konstruktion Central dækplade
Farve Antrasit grå
Emballering Box
Antal pr. Sæt 10
Mindst mulige salgsantal 1
Produktinformationer
Montering af enhed Semi flush
Serie kompatibilitet FUGA
Overfladebehandling Matt
Number of modules 1 modul
Montage Ved at klikke på
Højde 20 mm
Bredde 45 mm
Dybde 45 mm
Indbygningsdybde 0 mm
Vægt 0,009 kg
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 0,01 cm
Pakke 1 Længde 11 cm
Package 1 Length 8 cm
Pakke 1 Vægt 9 g
Bæredygtighed
REACh-regulering
print REACh-erklæring
REACh uden SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Overensstemmende
print EU RoHS-erklæring
Uden giftige tungmetaller Ja
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Logistik informationer
Oprindelsesland DK
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode På lager